Publique sus productos
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR
    Graiman

    Porcelain tile GROTTE 60X120 PARALELO THINR

    Mármol esculpido por el tiempo. Al igual que su pariente Grotte Meridiano, está inspirado en cuevas antiguas. Su textura realista combina porosidad y suavidad con relieves naturales gracias a la tecnología de impresión. Es elegante, neutro y presenta un diseño fluido con un corte de piedra horizontal.

    Especificaciones
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrotte-60x120-paralelo-thinr
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Peso Neto (kg)16.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados