Publique sus productos
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm

    Traducido por Google,

    Los tazones son menos profundos que los tazones comunes, lo que simplifica el trabajo y brinda más espacio debajo del fregadero para las piernas y las rodillas de los usuarios.

    Funciones y ventajas
    • Para tamaño de armario: 600 mm
    • Altura de las cubetas del fregadero: 120 mm
    • Dimensiones exteriores: 616 x 496 mm
    • Dimensiones del agujero aserrado: 590 x 474 mm
    • Grosor de la placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
    • Para empotrar o montar por debajo
    • incluido válvula de cesta y esclusa de agua con manguera de drenaje flexible
    • Reversible, para derecha o izquierda
    Especificaciones
    • Width
      616 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainsatsbank-es20-61-6-cm1
    • Familia de productoErgoSteel
    • Grupo de productosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)616
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia