Publique sus productos
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 2390 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 2390 mm
BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 2390 mm
    Granberg

    BASELIFT 6600HA KIT System, lift width 2390 mm

    Traducido por Google,

    Baselift 6600 es un elevador de encimera recto para montaje en pared con una capacidad de elevación de 160 kg, ideal incluso para encimeras de piedra.

    Un ancho de 239 cm es una excelente elección cuando el ascensor debe equiparse tanto con una placa de cocción como con un fregadero, proporcionando además espacio para una zona de trabajo práctica entre ellos.

    El marco se suministra en piezas para minimizar los gastos de envío y está diseñado para un montaje rápido y sencillo en obra. El instalador también puede ajustar el ancho y la profundidad del marco en obra.

    El diseño abierto debajo de la encimera ofrece un amplio espacio para las piernas y crea un entorno de trabajo accesible y cómodo.

    Las instalaciones debajo de la encimera, como motores, tuberías y drenaje, se pueden ocultar fácilmente con paneles de cubierta telescópicos, creando una apariencia ordenada y cohesiva.

    Los potentes motores funcionan de forma continua, ajustando la altura de forma rápida y silenciosa, con un sistema de seguridad integrado que protege contra el riesgo de atrapamiento y garantiza un funcionamiento seguro.

    El sistema de elevación está diseñado para encimeras y fregaderos con cubetas poco profundas.

    Elija entre marcos y motores en blanco o antracita, o revista el ascensor con frentes de cualquier fabricante de cocinas para un diseño totalmente integrado.

    Funciones y ventajas

    • Elevador de encimera recto accionado por motor
    • Altura regulable de 700 a 1000 mm sobre el suelo (excluyendo la encimera)
    • Carga máxima: 160 kg
    • Sistema de marco suministrado en piezas y disponible en tres anchos.
    • Las piezas del marco se pueden cortar en el sitio para lograr el ancho requerido.
    • Motores de pared
    • Profundidad del marco: 576–616 mm, ajustable para adaptarse a los gabinetes adyacentes
    • Secciones centrales ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero y la placa de cocina.
    • Ángulo de encimera ajustable para compensar paredes irregulares.
    • Interruptor de seguridad integrado
    • Disponible en blanco o antracita.
    • Paneles de cubierta opcionales disponibles para ocultar las mangueras si es necesario

    Información útil

    • La profundidad de la encimera debe ser 15 mm menor que la de las encimeras adyacentes (para dejar un espacio para colocar las baldosas y permitir el movimiento).
    • Ancho de la encimera = Ancho del elevador
    • Se pueden integrar fregaderos con una altura máxima de cubeta de 120 mm.
    • Sistema electrónico y motor “Plug and Play”
    • Altura frontal: 103 mm
    • Los paneles de cubierta pueden ocultar instalaciones debajo de la encimera.
      2 piezas, ancho = Ancho de elevación − 10 mm, altura 438 mm, grosor 12–20 mm
    Especificaciones
    • Installation
      Wall-mounted

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. worktop)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Recessed mounted button or radio control


      Safety
      A safety strip is mounted underneath the frame of the lifting system. When the strip is activated, the lift unit stops immediately.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 2,9A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      160 kg

      IP-class
      IP 20

      Frame depth
      576 - 616 mm from the wall (including integrated front)

      Dimensions cover plates
      2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm, thickness 12-20 mm


      Width worktop
      Width = width of the lift

      Depth worktop
      565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Delivery modules
      Worktop including safety switches and motors. The worktop is final-assembled during installation (front, back panel, and sides are joined together).


      Material
      Aluminium frame

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam1131
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de productosLifting Systems for Worktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Åland
    Australia
    Canadá
    Arabia Saudí
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    China
    Andorra
    Groenlandia
    Corea del Norte
    Austria
    Corea del Sur
    Bélgica
    Indonesia
    Bosnia-Herzegovina
    Japón
    Bulgaria
    Malasia
    Chipre
    Tailandia
    Ciudad del Vaticano
    Taiwán