Publique sus productos
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm

    4.6 de 5 estrellas4.6(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los tazones son menos profundos que los tazones comunes, lo que simplifica el trabajo y brinda más espacio debajo del fregadero para las piernas y las rodillas de los usuarios.

    Funciones y ventajas
    • Para tamaño de armario: 800 mm
    • Altura de las cubetas del fregadero: 120 mm
    • Dimensiones exteriores: 1206 x 496 mm
    • Dimensiones del agujero aserrado: 1180 x 474 mm
    • Grosor de la placa: 0,8 mm, acero inoxidable cepillado
    • Montaje: Empotrado o montado debajo
    • incluido válvula de cesta y esclusa de agua con manguera de drenaje flexible
    • Reversible, para derecha o izquierda



    Especificaciones
    • Width
      1206 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainsatsbank-es35-120-6-cm1
    • Familia de productoErgoSteel
    • Grupo de productosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1206
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Åland
    Australia
    Canadá
    Arabia Saudí
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    China
    Andorra
    Groenlandia
    Corea del Norte
    Austria
    Corea del Sur
    Bélgica
    Indonesia
    Bosnia-Herzegovina
    Japón
    Bulgaria
    Malasia
    Chipre
    Tailandia
    Ciudad del Vaticano
    Taiwán
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza