Baselift 6600 es un elevador de encimera recto para montaje en pared con una capacidad de elevación de 160 kg, ideal incluso para encimeras de piedra.
El ancho de 890 mm es una buena opción cuando el ascensor estará equipado con una placa de cocina o un fregadero y no es necesario una superficie de trabajo lateral.
El marco se suministra en piezas para minimizar los costos de envío y está diseñado para un montaje rápido y sencillo en obra. El instalador también puede ajustar el ancho y la profundidad del sistema de marco en obra.
El diseño abierto debajo de la encimera proporciona un espacio generoso para las piernas, creando un entorno de trabajo accesible y cómodo.
Las instalaciones debajo de la encimera (como motores, tuberías de agua y desagüe) se pueden ocultar fácilmente con paneles de cubierta telescópicos para lograr una apariencia elegante y unificada.
Los potentes motores funcionan de forma continua, subiendo y bajando la encimera de forma rápida y silenciosa, con un sistema de seguridad integrado que protege contra riesgos de aplastamiento y garantiza un funcionamiento seguro.
El sistema de elevación es adecuado para encimeras y fregaderos con cubetas poco profundas.
Elija entre marcos y motores en blanco o antracita, o equipe el elevador con frentes de cualquier fabricante de cocina para un diseño totalmente integrado.
Funciones y ventajas
Información útil
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Åland | Australia | Canadá | Arabia Saudí |
Alemania | Nueva Zelanda | Estados Unidos | China |
Andorra | Groenlandia | Corea del Norte | |
Austria | Corea del Sur | ||
Bélgica | Indonesia | ||
Bosnia-Herzegovina | Japón | ||
Bulgaria | Malasia | ||
Chipre | Tailandia | ||
Ciudad del Vaticano | Taiwán | ||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Grecia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza |