Publique sus productos
Kitchen cabinet lift system VERTI 840SB - Depth 30.7 cm, Anthracite
Kitchen cabinet lift system VERTI 840SB - Depth 30.7 cm, Anthracite
    Granberg

    Kitchen cabinet lift system VERTI 840SB - Depth 30.7 cm, Anthracite

    Traducido por Google,

    VERTI 840 – Accesibilidad a los armarios de pared con solo pulsar un botón

    Con el VERTI 840, podrá acceder fácilmente a todo en sus armarios de pared: de forma rápida, silenciosa y sin siquiera abrir las puertas. Los estantes se bajan suavemente hasta la encimera, dejando espacio libre en la parte frontal para un uso práctico.

    El diseño compacto ocupa un espacio mínimo y se puede instalar tanto en armarios de pared nuevos como existentes, sin sobresalir de la pared.

    Los lados completamente cerrados y permeables a la luz y un sistema de seguridad confiable garantizan un funcionamiento seguro, sin riesgo de atrapamiento.

    El VERTI 840 se puede integrar en cocinas de cualquier fabricante, aportando accesibilidad y estilo a su cocina.

    Funciones y ventajas
    • Baja la estantería verticalmente hasta la encimera.
    • Al bajarlo, queda espacio libre en la encimera delante de los estantes.
    • Instalado en un gabinete nuevo o existente del cual se ha quitado la parte inferior
    • La placa de seguridad detiene el descenso si entra en contacto con cualquier objeto en la superficie de trabajo subyacente.
    • Se adapta a armarios con ancho de 60/80 cm.
    • Se adapta a gabinetes de 85 cm o más de altura.
    Especificaciones
    • Fits internal cabinet depth
      312 mm

      Type of lift
      Vertical lifting system for wall cabinets

      Operation
      Built-in control button on the right
      Additional control buttons can be purchased for easier access


      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 630 mm downwards


      Speed level
      41 mm/sec.

      Safety
      Safety plate under the bottom shelf. If anything touches the plate, the lift stops.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5A

      Lifting force
      60 kg

      IP-class
      IP20

      Height
      830 mm

      Fits cabinet width
      600 / 800 mm



      Fits cabinet height
      850 mm or higher (for heights above 850 mm, a fixed shelf is placed above the lift)

      Fits cabinet, side thickness
      16 - 20 mm

      Material

      Safety plate: 12 mm lacquered MDF, Grey NCS S 7502-G, Gloss 35
      Shelves: 19 mm melamine, Anthracite Kronospan MFC 164 PE
      Sides: Crylon Softone
      Aluminium and sheet metal parts:
      Powder-coated AkzoNobel SABLÉ BLACK, YW 359 F
      Plastic parts: Black RAL 9005

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam1127
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de productosLifting Systems for Wall Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia