Baselift 6600 es un elevador de encimera recto para montaje en pared con una capacidad de elevación de 160 kg, ideal incluso para encimeras de piedra.
El ancho de 159 cm es una excelente elección cuando se desea equipar el ascensor con una placa de cocina o un fregadero y al mismo tiempo dejar espacio para una práctica zona lateral.
El marco se suministra en piezas para minimizar los costos de envío y está diseñado para un montaje rápido y sencillo en obra. El instalador también puede ajustar el ancho y la profundidad del marco en obra para adaptarlo a la instalación.
El diseño abierto debajo de la encimera proporciona amplio espacio para las piernas, creando un entorno de trabajo accesible y cómodo.
Las instalaciones debajo de la encimera, como motores, agua y drenaje, se pueden ocultar cuidadosamente utilizando paneles de cubierta telescópicos para lograr una apariencia limpia y uniforme.
Los potentes motores funcionan de forma continua, ajustando la altura de forma rápida y silenciosa, con un sistema de seguridad integrado para proteger contra riesgos de aplastamiento y garantizar un funcionamiento seguro.
El sistema de elevación está diseñado para encimeras y fregaderos con cubetas poco profundas.
Elija entre marcos y motores en blanco o antracita, o integre el elevador con frentes de gabinetes de cualquier fabricante de cocina para un diseño completamente uniforme.
Funciones y ventajas
Información útil
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Åland | Australia | Canadá | Arabia Saudí |
Alemania | Nueva Zelanda | Estados Unidos | China |
Andorra | Groenlandia | Corea del Norte | |
Austria | Corea del Sur | ||
Bélgica | Indonesia | ||
Bosnia-Herzegovina | Japón | ||
Bulgaria | Malasia | ||
Chipre | Tailandia | ||
Ciudad del Vaticano | Taiwán | ||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Grecia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza |