Publique sus productos
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
Electric wardrobe lift BUTLER 730
    Granberg

    Electric wardrobe lift BUTLER 730

    Traducido por Google,

    El modelo BUTLER 730 ofrece un ajuste eléctrico de altura de hasta 70 cm, bajando la barra hasta un alcance cómodo con solo pulsar un botón. La barra se desplaza hacia afuera y hacia abajo para facilitar el acceso y la visión general, y puede detenerse exactamente a la altura que prefiera.
    El resultado es una mejor ergonomía y más espacio debajo para cestas de alambre, estantes o zapatos.
    El diseño es inclusivo, cómodo para todos y funciona especialmente bien para usuarios de sillas de ruedas.

    Funciones y ventajas
    • Capacidad de carga 30 kg
    • Telescópico para armario interior de dimensiones de 54,5 a 156,8 cm de ancho
    • Diseño elegante y discreto.
    • Los motores muy silenciosos también ocupan poco espacio dentro del armario.
    • El tope de seguridad integrado detiene el movimiento en caso de colisión
    • Fácil ajuste de altura mediante botón pulsador (disponible como accesorio).
    Equipamiento estándar
    • 1x Elevador de armario
    • 1x Unidad de control con 2 cables de conexión
    • 1x Fuente de alimentación con enchufe
    Especificaciones
    • Operation

      Choose between a Bluetooth control button or a wireless remote control. (Control button selected as an accessory)


      Material

      RAL 9005 Jet Black:
      Plastic housing in RAL 9005 Jet Black, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 7022 Umber Grey:
      Plastic housing in RAL 7022 Umber Grey, black anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail

      RAL 9003 Signal White:
      Plastic housing in RAL 9003 Signal White, natural anodised aluminium arms, chrome-plated clothes rail



      Type of lift
      Electric wardrobe lift that lowers the clothes rod in front of the wardrobe

      Height adjustment
      Motorised clothes rod, steplessly adjustable 704 mm downwards, 591 mm outwards


      Speed level
      47 mm/sec.

      Electrical connection
      Plug for 230V, 50/60hz, 2,9A

      Length of motor cable
      2000 mm

      Max load
      30 kg

      Fits cabinet width
      600 - 900 mm / 1000 - 1600 mm


      Noise level
      52 dB

      Delivery package
      900x490x90 mm (LxWxH)

      Delivery Weight
      18 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam1140
    • Familia de productoProducts
    • Grupo de productosElectric Wardrobe Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia