Resumen
El módulo de fregadero motorizado montado en la pared 6300-ESG contiene un fregadero de acero inoxidable con 2 cubetas de fregadero poco profundas.
El módulo de fregadero ADA se entrega completo y está disponible en versión izquierda o derecha.
Los módulos tienen un ancho 10 mm más corto para dar automáticamente un espacio de 5 mm a cada lado de la unidad para el movimiento hacia arriba y hacia abajo. También son 15 mm menos profundos para dejar espacio para la protección contra salpicaduras/baldosas.
La tira antipinzamiento se coloca debajo del borde delantero de la encimera. Si algo toca la tira, la unidad de elevación se detiene.
Electrónica y sistema de motor "Plug and Play".
El módulo se puede integrar en ambientes de cualquier fabricante de cocinas.
Funciones y ventajas
Equipamiento estandar
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Åland | Australia | Canadá | Arabia Saudí |
Alemania | Nueva Zelanda | Estados Unidos | China |
Andorra | Groenlandia | Corea del Norte | |
Austria | Corea del Sur | ||
Bélgica | Indonesia | ||
Bosnia-Herzegovina | Japón | ||
Bulgaria | Malasia | ||
Chipre | Tailandia | ||
Ciudad del Vaticano | Taiwán | ||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Grecia | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza |