Publique sus productos
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
    Granberg

    Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Resumen

    • Versión izquierda o derecha
    • Módulo combinado con fregadero de encastre bajo encolado ES11. Preparado para vitrocerámica con cuatro zonas de cocción
    • Ancho del módulo 219 - 299 cm

    El módulo combinado motorizado montado en la pared 6300-ES11S4 contiene un fregadero poco profundo con rebosadero. Preparada para vitrocerámica con cuatro zonas de cocción.

    El sistema de elevación de encimera ADA Kitchen disponible en versión izquierda o derecha.

    Los módulos tienen un ancho 10 mm más corto para dar automáticamente un espacio de 5 mm a cada lado de la unidad para el movimiento hacia arriba y hacia abajo. También son 15 mm menos profundos para dejar espacio para la protección contra salpicaduras/baldosas.

    La tira antipinzamiento se coloca debajo del borde delantero de la encimera. Si algo toca la tira, la unidad de elevación se detiene.

    Electrónica y sistema de motor "Plug and Play".

    El módulo se puede integrar en ambientes de cualquier fabricante de cocinas.

    Funciones y ventajas

    • Motorizado de pared, orientable 30 cm
    • Profundidad ajustable 576-606 mm incl. Frente
    • Plano de encimera inclinable para ajuste


    Equipamiento estandar

    • Botón de control, diseño de aluminio
    • Cerradura de seguridad con llave
    • Interruptores de seguridad debajo del frente de la encimera
    • Paneles de cubierta que ocultan instalaciones en la pared debajo de la encimera
    • Llanta delantera de aluminio
    • Tira del borde trasero de aluminio cepillado
    • Mezclador con palanca larga y mangueras de agua flexibles
    • Fregadero de empotrar bajo encolado ES11 con manguera de desagüe flexible
    Especificaciones
    • Installation
      Wall

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)

      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Control button, ALU-design

      Safety
      The safety strip is placed under the front edge of the worktop.

      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5.0 A

      Lifting force
      100 kg

      IP-class
      IP 20

      Delivery modules
      Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Frame depth
      576 - 606 mm from wall (Incl. front)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Material
      Frame:
      Aluminum
      Cover panels for covering installations under the worktop:
      12 mm white melamine. Several colours can be offered upon request.
      Fronts:
      White lacquered aluminum. Several colours can be offered upon request.
      Top board:
      12 mm compact laminate or 30 mm worktop in high pressure laminate. Post-shaped front edge. Several colours can be offered upon request.

      Warranty
      2 year

      CE

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavaggmonterad-motordriven-kombimodul-6300-es11s4
    • Familia de productoHeight adjustable kitchen systems
    • Grupo de productosHeight Adjustable Modular Worktops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Åland
    Australia
    Canadá
    Arabia Saudí
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    China
    Andorra
    Groenlandia
    Corea del Norte
    Austria
    Corea del Sur
    Bélgica
    Indonesia
    Bosnia-Herzegovina
    Japón
    Bulgaria
    Malasia
    Chipre
    Tailandia
    Ciudad del Vaticano
    Taiwán
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza