Publique sus productos
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S

    Traducido por Google,

    Modelo universal: el suministro se puede conectar desde la derecha o la izquierda
    Suspendido (montado en superficie) N
    Armario de protección de válvulas DN52

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswsp_n2s
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCHydrants
    • Código UNSPSC40141726
    • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Hydrants
    • Número OmniClass23-29 25 13 11
    • Título OmniClass Dry Barrel Fire Hydrants

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia Oceanía