Genial para: Agilidad/Entrenamiento deportivo, Fútbol. Este césped sin relleno de caucho tiene todas las ventajas de las generaciones anteriores y rinde aún más en las pruebas de desgaste y resistencia. La mezcla de nailon y polietileno es una combinación casi perfecta al 50/50. Esto le brinda el verdadero rodar de la pelota de un campo de nylon tradicional, con la suavidad del césped relleno de goma de nueva generación. La ausencia de relleno de goma facilita el mantenimiento y la hace hasta un 10 % más fría. Estos sistemas también pueden ser portátiles con velcro adicional de 4” u 8”.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |