Publique sus productos
Intensive Hanging Greenery Slope
Intensive Hanging Greenery Slope
    Green Safe

    Intensive Hanging Greenery Slope

    Traducido por Google,
    El sistema de iluminación intensiva para césped también se puede construir en cubiertas de taludes. La implementación de esta estratigrafía necesita la inclusión de elementos de contención apropiados que permitan la colocación en la superficie con un ángulo de inclinación de hasta 45 grados.
    Especificaciones
    • The GreenSafe slope intensive hanging system, greening by lawn, has an overall standard thickness of 20cm/13.77inchs and weight at maximum saturation level up to 225kg/sqm – 496lb/sqm, net of flora.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaintensivo-inclinato-prato
    • Familia de productoIntensive
    • Grupo de productosHanging Greenery
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas