Publique sus productos
Leaf Lamp Metal Tree 230

Leaf Lamp Metal Tree 230

Traducido por Google,
Leaf Lamp Metal Tree es una lámpara de pie del tamaño de un árbol para espacios públicos interiores. Las ramas forman un magnífico follaje de copa (Ø230 o Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees se apoya en el suelo con una base robusta que se puede atornillar al piso o una placa de base opcional que hace que el árbol se mantenga independiente. Leaf Lamp Tree tiene cualidades de absorción de sonido de clase A: el follaje forma un laberinto suave de 14 o 21 metros cuadrados de fieltro de lana. Mejora radicalmente la percepción del habla en su proximidad, y bajo Leaf Lamp Tree, un susurro es tan bueno como un grito.
Especificaciones
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLLMT230
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de productosLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4200
  • Ancho (mm)2300
  • Profundidad (mm)2300
Información relacionada
  • Material principalFieltro
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica