Publique sus productos
Leaf Lamp Tree 300

Leaf Lamp Tree 300

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Leaf Lamp Tree es una lámpara de pie del tamaño de un árbol para espacios públicos interiores. Las ramas forman un magnífico follaje de copa (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm o tamaño personalizado hasta Ø600 cm para proyectos especiales). Leaf Lamp Trees se coloca en el suelo con una base robusta que se puede atornillar al piso o una placa de base opcional que hace que el árbol se mantenga independiente. Leaf Lamp Tree tiene cualidades de absorción de sonido de clase A: el follaje forma un laberinto suave de 3,5 / 14 / 21 / 53 metros cuadrados de fieltro de lana. Mejora radicalmente la percepción del habla en su proximidad, y bajo Leaf Lamp Tree, un susurro es tan bueno como un grito.
Especificaciones
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLL_T_300
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de productosLeaf Lamp Tree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4500
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalFieltro
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)270
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Código UNSPSC3910
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica