Publique sus productos
Nova C Double Back Elevation Straight

Nova C Double Back Elevation Straight

Traducido por Google,

El Nova C de cuerda configurable permite grandes asientos en escala con grandes espacios interiores. El banco forma una línea de asientos sin costuras para un control de flujo natural, mientras que los contornos conscientes del cuerpo garantizan la comodidad. El tamaño reducido hace un uso eficiente del espacio. Y la configurabilidad también se aplica a los colores y accesorios: cada proyecto puede ser único. Las grandes configuraciones se mantienen en su lugar por su propio peso, sin necesidad de atornillar las secciones al piso, pero se pueden separar para una limpieza a fondo o una reconfiguración. Acabado con aceite de cera dura natural, una opción sostenible que funciona de manera similar al betún para zapatos: fácil de mantener, siempre como nuevo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNBADEE1
  • Familia de productoNova C Series
  • Grupo de productosNova C Back
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)920
  • Ancho (mm)1125
  • Profundidad (mm)1280
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica
Åland
Armenia
Canadá
Albania
Azerbaiyán
Estados Unidos
Alemania
Bangladesh
Andorra
Brunéi
Austria
Bután
Bélgica
Camboya
Bielorrusia
China
Bosnia-Herzegovina
Corea del Norte
Bulgaria
Corea del Sur
Chipre
Filipinas
Ciudad del Vaticano
Georgia
Croacia
Hong Kong
Dinamarca
India
Eslovaquia
Indonesia
Eslovenia
Isla de Navidad
España
Islas Cocos (Keeling)
Estonia
Japón
Finlandia
Kazajistán
Francia
Kirguistán
Gibraltar
Laos
Grecia
Macao
Guernsey
Malasia
Hungría
Maldivas
Irlanda
Mongolia
Isla de Man
Myanmar (Birmania)
Islandia
Nepal
Islas Faroe
Pakistán
Italia
Singapur
Jersey
Sri Lanka
Letonia
Tailandia
Liechtenstein
Taiwán
Lituania
Tayikistán
Luxemburgo
Territorio Británico del Océano Índico
Macedonia del Norte
Turkmenistán
Malta
Uzbekistán
Moldavia
Vietnam
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania