Publique sus productos
Planter Divider Half Eye

Planter Divider Half Eye

Traducido por Google,

Macetas que encajan con los asientos Green Furniture, o se conectan modularmente entre sí para formar una pared de plantas curva y agradable. Sin costuras y con la curvatura de elección al igual que los asientos.

Los Planter Dividers de accesorios de metal macizo están diseñados teniendo en cuenta la serie de bancos Green Furniture Concept Nova C e IOU, pero también funcionan muy bien como productos independientes.

Aquí hay algunos beneficios de las plantas de interior:

Reducir los niveles de dióxido de carbono

Aumento de la humedad

Reducir los niveles de ciertos contaminantes, como el benceno y el dióxido de nitrógeno.

Reducción de los niveles de polvo en el aire

Mantener bajas las temperaturas del aire

Material: acero con recubrimiento en polvo (color de elección)

Puede equiparse con Mona Plant System bajo pedido.

Especificaciones
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA01B_17
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPlanter Divider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)875
  • Ancho (mm)1360
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Descripción Uniclass 2015Herb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlanters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClass Planters

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica