Publique sus productos
Planter Divider Donut

Planter Divider Donut

Traducido por Google,

Macetas que encajan con los asientos Green Furniture, o se conectan modularmente entre sí para formar una pared de plantas curva y agradable. Sin costuras y con la curvatura de elección al igual que los asientos.

Los accesorios de metal sólido Planter Divider están diseñados teniendo en cuenta la serie de bancos Green Furniture Concept Nova C e IOU, pero también funcionan muy bien como productos independientes.

Aquí hay algunos beneficios de las plantas de interior:

Reducir los niveles de dióxido de carbono

Aumento de la humedad

Reducir los niveles de ciertos contaminantes, como el benceno y el dióxido de nitrógeno.

Reducción de los niveles de polvo en el aire

Mantener bajas las temperaturas del aire

Material: acero con recubrimiento en polvo (color de elección)

Puede equiparse con Mona Plant System bajo pedido.

Especificaciones
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRPDD
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPlanter Divider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)875
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Descripción Uniclass 2015Herb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlanters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClass Planters

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica