Publique sus productos
Fancoil Cassette

Fancoil Cassette

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)

Para su instalación con enfriadoras, a 2 tubos o 4 tubos. Con 4 vías de salida de aire y potencias que van de los 3 kW a los 13 kW para cubrir cualquier necesidad y superficie.

Circulación de aire optimizada que mejora la eficiencia del ventilador y permite un funcionamiento con bajo nivel sonoro.

Las 4 salidas de aire contribuyen a una distribución uniforme de la temperatura.

Sistema de eliminación automática de la humedad en el evaporador tras el apagado para evitar la creación de moho.

Opción de ventilación a alta velocidad.

Especificaciones
  • CASSETTES 2 TUBES

    • Bajo nivel sonoro
    • Distribución uniforme del aire
    • Función anti-moho
        ModeloFANCOIL CST 2C30V4FANCOIL CST 2C35V4
        FANCOIL CST 2C45V4
        FANCOIL CST 2C50V4
        FANCOIL CST 2C60V4
        Código
        3IGR7115K
        3IGR7116K
        3IGR7106K
        3IGR7107K
        3IGR7108K
        Ref. fabricante
        FP-51XD/A-K
        FP-68XD/A-K
        FP-85XD/B-T(E)
        FP-102XD/B-T(E)
        FP-125XD/B-T(E)

        Modelo
        FANCOIL CST 2C80V4
        FANCOIL CST 2C87V4
        4 FANCOIL CST 2C95V4
        4 FANCOIL CST 2C130V4
        Código
        3IGR7109K
        3IGR7110K
        3IGR7111K
        3IGR7112K
        Ref. fabricante
        FP-140XD/B-T(E)
        FP-160XD/B-T(E)
        FP-180XD/B-T(E)
        FP-200XD/D-K(E)

        CASSETTES 4 TUBES

        • Bajo nivel sonoro
        • Distribución uniforme del aire
        • Función anti-moho
              Modelo
              FANCOIL CST 4C35
              FANCOIL CST 4C41
              FANCOIL CST 4C60
              FANCOIL CST 4C80
              Código
              3IGR7100K
              3IGR7101K
              3IGR7102K
              3IGR7103K
              Ref. fabricante
              FP-68XDT/B-K(E)
              FP-85XDT/B-K(E)
              FP-125XDT/B-K(E)
              FP-180XDT/B-K(E)


            Especificaciones técnicas
            • Referenciacassette-fancoil
            • Familia de productoIndustrial
            • Grupo de productosVRF - Unidades interiores
            • TipoObjeto (objeto simple)
            • Día de publicación2023-11-10
            • Número de edición1
            Clasificación
            • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
            • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
            • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
            • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
            • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment