Publique sus productos
Fancoil suelo techo

Fancoil suelo techo

Permite su utilización en cualquier ubicación con la versatilidad que le otorga la posibilidad de instalación en suelo o techo, con potencias que van de los 2 kW a los 10 kW. Diseño de circulación de aire optimizado que mejora la eficiencia del ventilador y permite un funcionamiento con bajo nivel sonoro. El ventilador funcionará únicamente si la temperatura de entrada del agua enfriada es menor al valor seleccionado. Esto evita la producción de aire caliente en el modo frío.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-ceiling-fancoil
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosATW - Unidades interiores
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment