Porcelánico técnico en 5,6 mm de espesor, acabado mármol. La pieza más grande es de 1200X2600 mm, tres formatos disponibles y acabado pulido. El formato Infinity crea una secuencia gracias a la continuidad de la veta a través de 4 placas de 1200x2600mm. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.