COVERLAM SAINT DENISCOVERLAM SAINT DENIS
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Grespania

COVERLAM SAINT DENIS

Porcelánico técnico en 5,6 mm de espesor, acabado mármol verde oscuro. La pieza más grande es de 1200X2600 mm, tres formatos disponibles y acabado pulido. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
Especificaciones
  • Formatos: 120x260, 120x120, 60x120
    Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOVERLAM_SAINT_DENIS
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosPorcelain tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)5.6
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 1.4L533
  • Descripción Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Código Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Descripción Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Código de Referencia NBS 80-72-12
  • Descripción de referencia NBS Ceramic Slates