Publique sus productos
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
BIERZO
    Grespania

    BIERZO

    Gres porcelánico, inspirado en la piedra. Disponible en cuatro colores, tres formatos diferentes y dos acabados. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Bierzo, el nuevo porcelánico de inspiración pétrea de Grespania. De variada textura rica en historia, esta piedra extraída de canteras del centro de Italia se conforma mediante un proceso natural de infiltraciones calcáreas muy suaves y elegantes, que entran en contacto con antiguas areniscas, más compactas y resistentes.

    Gracias a la nueva aplicación de Grespania “3DTechnology” se consigue el efecto de piedra envejecida con el tiempo, que con su uso se apomaza o desgasta con un efecto de pulido mate. Este equilibrado contraste de diferentes texturas y conformaciones geológicas da lugar a una aglomeración única en su género ideal para espacios naturales, cálidos y con personalidad.

    Especificaciones
    • Colores: Marfil, Perla, Gris y Moka

      Formatos: 120x120, 60x120 y 80x80 cm, todos ellos rectificados

      Acabados: Pulido mate, antislip

      Piezas especiales: tres mosaicos mallados: Cabernet, Jumilla y Mencia, ideales para la construcción de muros decorativos

      Apto para pavimentos y paredes interiores, fachadas y pavimentos exteriores (versión antislip)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabierzo
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta