Publique sus productos
Monomando lavaplatos Vivaldi
Monomando lavaplatos Vivaldi
    Gricol
    Archivados

    Monomando lavaplatos Vivaldi

    Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo 
    Control de temperatura de una sola manija
    Cuerpo y manijas metálicas
    Altura de 28 cm
    Instalación de un solo hueco
    Brazo giratorio 360º
    Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
    Cromado resistente al desgaste y la corrosión
    Conexión: Rosca hembra ½” NPSM
    Consumo medio: 5,2 L/min a 80 psi
    Cumplimiento de normas: NTC 1644
    Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
    Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
    Incluye conectores

    Especificaciones técnicas
    • Referencia01-2115-11
    • Familia de productokitchen faucets
    • Grupo de productoskitchen mixer
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets