Publique sus productos
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    Archivados

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Especificaciones
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplant-box-insert
    • Familia de productoGRID
    • Grupo de productosAdditional Components
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS