Publique sus productos
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm
    Ethnicraft

    PI bedside table - oak - 1 drawer - 60x38x53 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas que la naturaleza concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada pieza PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Con sus suaves contornos y su perfil ligeramente elevado, la mesita de noche PI complementa la cama PI, ofreciendo un discreto cajón para los objetos esenciales del día a día.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51400-PI-bedside-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosBedside Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)38
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje