Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable (EN 1.4301)
Especificaciones
1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)
6. Premium efficiency IE3/IE4 motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids
Especificaciones técnicas
ReferenciaUCRI5
Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump