Publique sus productos
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

Traducido por Google,
La solución de agua caliente sanitaria de gama alta más novedosa, un gran número de funciones de funcionamiento controladas electrónicamente y que superan con creces las exigencias de la directiva EuP.
Especificaciones
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUMAGNA1
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de productosCanned Rotor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Descripción Uniclass 2015Water supply pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (5)