Publique sus productos
CR 155
Grundfos

CR 155

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
Las bombas CR de Grundfos son bombas en línea centrífugas, multietapas, verticales, diseñadas para el suministro de agua, el tratamiento de agua y casi cualquier solución industrial, incluidos líquidos a alta presión, calientes, peligrosos, inflamables y agresivos.
Especificaciones
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Especificaciones técnicas
  • Referenciacr155
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de productosVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (39)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (5)