Publique sus productos
MAGNA3
MAGNA3
    Grundfos

    MAGNA3

    4.1 de 5 estrellas4.1(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    La elección premium cuando el control y la supervisión del sistema son clave. El MAGNA3 admite bus de campo mediante módulos CIM opcionales y tiene una pantalla TFT para una configuración intuitiva de las funciones inteligentes.
    Especificaciones
    • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMAGNA3
    • Familia de productoCirculator pump
    • Grupo de productosCanned Rotor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96
    • Descripción Uniclass 2015Water supply pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
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
    Productos similares

    3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
    3.9 de 5 estrellas 3.9 (8)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (21)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (8)