Publique sus productos
LS
Grundfos

LS

3.5 de 5 estrellas3.5(32 reseñas)
Traducido por Google,

La bomba Grundfos LS es una bomba horizontal de carcasa partida, monoetapa o bietapa, con cojinetes. Su diseño de carcasa partida axialmente facilita la extracción de la carcasa superior y el acceso a los componentes de la bomba sin afectar el motor ni las tuberías.

Especificaciones
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. The pump has horizontal pump shaft and the housing can be dismantled in the horizontal plane along the drive shaft. Pump and motor are mounted as separate units on a common baseframe and connected via a flexible coupling. The impeller is hydraulically as well as dynamically balanced. Complete unit consists of pump, baseframe, coupling guard and electric motor.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsfam
  • Familia de productoSplit case pump
  • Grupo de productosSplit case pump
  • Día de publicación2021-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (40)