Publique sus productos
NB
Grundfos

NB

Traducido por Google,
Las bombas NB de Grundfos son bombas de voluta centrífugas, de una sola etapa, horizontales, del tipo de acoplamiento cerrado, diseñadas para aplicaciones industriales, que incluyen: suministro de agua, aumento de presión, transferencia de líquidos, HVAC e irrigación.
Especificaciones
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNB000
  • Familia de productoEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • Grupo de productosEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (40)