Publique sus productos
NKG Bareshaft
Grundfos

NKG Bareshaft

Traducido por Google,
Bombas Grundfos de succión axial de acoplamiento largo según ISO 2858
Especificaciones
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Especificaciones técnicas
  • Referenciankgbare
  • Familia de productoEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Grupo de productosEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.8 de 5 estrellas 3.8 (5)