Publique sus productos
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    4.2 de 5 estrellas4.2(16 reseñas)
    Este sistema es la respuesta a una arquitectura más audaz que no olvida la volumetría de superar grandes luces. Consiste en una carrera de la mejora de la rotura de puente termica (bisel fijo: llantas de poliamida de 24 mm / móvil: poliamidas 16mm) cuyo propósito es permitir que su aplicación no sólo en las nuevas construcciones, así como la renovación de edificios.
    Especificaciones
    • Este sistema es la respuesta a una arquitectura más audaz que no olvida la volumetría de superar grandes luces. Consiste en una carrera de la mejora de la rotura de puente termica (bisel fijo: llantas de poliamida de 24 mm / móvil: poliamidas 16mm) cuyo propósito es permitir que su aplicación no sólo en las nuevas construcciones, así como la renovación de edificios.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Familia de productoJE
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows