Publique sus productos
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
JT 2R  2 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 2 Leaves Sliding Window

    Traducido por Google,
    El sistema con rotura de puente térmico responde a las tendencias arquitectónicas actuales. Este sistema también está preparado para trabajar con el sistema de apertura IT y mosquiteras.
    Especificaciones
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_JT_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • Familia de productoJT
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows