Publique sus productos
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW
    SOSOARES

    OS DOUBLE 2R 4 LEAVES CORNER SLIDING WINDOW

    Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
    Especificaciones
    • Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_OS_DOUBLE_2R_4_LEAVES_CORNER_SLIDING_WINDOW
    • Familia de productoOS
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows