Publique sus productos
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistema de montaje universal para paneles fotovoltaicos integrados en el techo

    Especificaciones
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagse-portrait-half-frame
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC001752
    • Nombre ETIMPhotovoltaics mounting system
    • Código Uniclass 2015En_70_10_80
    • Descripción Uniclass 2015Solar panel fields
    • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Título OmniClass Solar Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Francia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido