Torniquete óptico de brazo de barrera oscilante
El OptiStile 220 ha sido un elemento básico dentro de la línea de productos de Gunnebo desde sus inicios. Con resultados y confiabilidad comprobados, la serie OptiStile 220 de torniquetes ópticos con brazos de barrera es una opción bienvenida en cualquier entorno. Disponible en gabinetes de 42″, 48″, 60″ o 72″ de largo, OptiStile 220 se puede colocar en espacios reducidos o vestíbulos extensos donde se requiere velocidad de rendimiento, seguridad y diseño.
Los brazos de barrera duraderos y de tiempo completo brindan un mayor control de acceso adecuado para una variedad de entornos. La combinación de los años de probada tecnología óptica de Gunnebo y los brazos de barrera activos aumenta el control y el rendimiento, optimiza la gestión del flujo y garantiza la seguridad general en el entorno del edificio.
Las opciones personalizadas, como los acabados y el diseño de la carcasa, las opciones de tapa y brazo de barrera, junto con la integración de lectores de control de acceso (prox, biométricos, gestión de visitantes, etc.) hacen de este producto una gran solución donde el diseño y la funcionalidad son lo más importante. Diseñado y construido en los EE. UU., el OptiStile 220 se puede instalar como un solo carril compatible con ADA o en combinación con múltiples carriles colocados en paralelo.
Con la integración de la pantalla táctil HMI (interfaz hombre-máquina) de Gunnebo o el controlador de escritorio (DTC) de botón remoto, el OptiStile 220 proporciona a las ubicaciones remotas todo lo necesario para adaptar, controlar y optimizar completamente los torniquetes ópticos según sus requisitos específicos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |