Publique sus productos
SpeedStile FLs Max SpeedGate Turnstile

SpeedStile FLs Max SpeedGate Turnstile

Traducido por Google,

Puerta abatible / Puerta rápida de apertura batiente para instalación interna

Huella mínima, diseño transparente y fácil de usar para todos los usuarios, para sitios donde se requiere espacio limitado y la estética es importante. De funcionamiento silencioso y suave, el SpeedStile FLs MAX se compone de una carcasa de acero inoxidable, relleno de vidrio y tapas de vidrio. Disponible con patas de extremo cuadradas o redondas, el FLs MAX se adapta perfectamente a cualquier entorno. El FLs MAX se puede personalizar con diferentes anchos de carril, alturas de hoja de hasta 1800 mm, diferentes acabados de color y material de la tapa superior. Las opciones de actualización incluyen detección de escalada, luces LED ambientales estáticas e iluminación de guía dinámica para pasajeros con audio mejorado para una experiencia de usuario máxima.

Especificaciones
    • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
    • Cabinet: Stainless steel with toughened safety glass infil 
    • Lid: Toughened safety glass with black silk screen 
    • End Legs:
      • Square: Toughened safety glass with black silk screen 
      • Round: Stainless steel
    • Options:
      • Card reader Integration
      • Lower safety sensors
      • Wheelchair sensors 
      • Climb-over detection 
      • Ambient LED lighting
      • Dynamic passage guidance lighting with enhanced audio 
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeedstile-fls-Max-speed-gate-turnstile-
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosSpeed Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)980
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)1310
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors