Publique sus productos
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.4 de 5 estrellas4.4(18 reseñas)
    Traducido por Google,


    Puerta peatonal

    Puerta peatonal de altura completa para instalación externa Accionamiento manual para instalar junto a los carriles RotaSec

    PedGate se adhiere completamente a la filosofía de diseño de la Gama RotaSec. Por lo tanto, PedGate es un gran complemento junto a RotaSec BA y RotaSec EV.

    Con opción de bloqueo manual o bloqueo eléctrico. Diseño estético y robusto disponible con paso de 1100 mm para silla de ruedas o acceso para discapacitados/servicio, entregado en forma de kit. La gama incluye acabados pintados y de acero inoxidable, además de personalización y opciones.

    Las aplicaciones incluyen petroquímica, sitios de construcción, estadios, puertos y puertos, edificios gubernamentales, embajadas...


    Especificaciones
    • Passage in both directions via handle and mechanical lock.

      • Manually operated door leaves

      • Logic voltage 24 Vac (electric lock option)

      • Anti-pinching design construction

      • With the mechanical look, in the case of a power off scenario, the gate remains locked if this was the status

      before the power off event. With the electric lock option, on a power off event, the gate can be pushed open

      (fail open), or can be factory set to remain locked as option if desired (fail lock).

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.

      FULL-HEIGHT PEDESTRIAN GATE

      Pe d G at e

      Full-Height pedestrian gate for external installation

      Hand-operated to be installed alongside RotaSec lanes

      2 PRODUCT DATA

      Authorised

      Passage +

      Fraud Detection

      • Leave aisle timeout (with electrical lock option)

      • Anti-crawling barrier

      PedGate_1.1_EN

      With electric lock option, passage electronically controllable. On receiving a signal from the access control system

      or push button, the unit will unlock for a few seconds to allow passage. If no passage takes place the unit will

      automatically lock.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPedGate
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de productosFull Height Internal/External Turnstiles
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2172
    • Ancho (mm)172
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015TE_70_40_70_90
    • Descripción Uniclass 2015Tripods
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors