Publique sus productos
Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout
Archivados

Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout

Kitchen faucet available in many different varieties. Our most intelligent faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificaciones
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB4120405564
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosFaucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap