Publique sus productos
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 de 5 estrellas4.0(33 reseñas)
Traducido por Google,
Una barra de cortina de ducha de acero inoxidable con acabado satinado, montaje oculto, 1" de diámetro exterior, con cortina de ducha de vinilo blanco (72" H) y ganchos de cortina de ducha SS. Barra y cortina disponibles en varios anchos. Para uso general en duchas o bañeras. El precio se basa en las dimensiones estándar de la cabina de ducha de 36" x 36" y una altura de cortina estándar de 72".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5170
  • Familia de productoRod
  • Grupo de productosShower Curtain
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1803
  • Ancho (mm)107
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles