Publique sus productos
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    Traducido por Google,
    • Caño pivotante 110° (bloque de 0° y 60° incluido)
    • Palanca con marca de color clara para agua caliente y fría.
    • Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso
    • Disponible en otras versiones:
      • Negro mate, GB4120505853
      • Negro mate sin plomo, GB41205058053
      • Cromo sin plomo, GB412050580

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41205058
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)212
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap