Publique sus productos
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)
Traducido por Google,

Hidrante de pared expuesto, sin plomo, antisifón, para clima moderado, para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. El hidrante cuenta con un disyuntor de vacío externo Z1399-VB con conexión de manguera macho de 3/4” [19], componentes interiores de bronce y acero inoxidable, vástago de operación a prueba de vandalismo y manija tipo rueda asegurada. El hidrante tiene un acabado exterior de bronce rugoso con una opción de cinco opciones de conexión de entrada diferentes e incluye una llave suelta opcional. Los productos Zurn “XL” que cumplen con las normas sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de contenido de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican de acuerdo con la sección 1417 de la SWDA federal.

Cumplimiento:

ASME A112.18.1

Características:

  • Sin plomo
  • Grifo de pared de bronce rugoso diseñado para zonas de clima moderado
  • Recomendado para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
  • Provisto de disyuntor de vacío externo ASSE 1011 y llave suelta

Palabras clave: grifo de pared sin plomo, grifos sin plomo, piezas de grifos sin plomo, instalación de grifos sin plomo, manual de grifos sin plomo

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1341xl
  • Familia de productoLight Commercial Drainage
  • Grupo de productosHydrants
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.13
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)3.25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Norteamérica