Publique sus productos
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Traducido por Google,
    • Caño pivotante 110° (bloque de 0° y 60° incluido)
    • Palanca con marca de color clara para agua caliente y fría.
    • Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso
    • Disponible en sin plomo, cromado y negro mate:
    • Cromo sin plomo: GB412050980
    • Negro mate: GB4120509853
    • Negro mate sin plomo: GB41205098053

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41205098
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)212
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap