Publique sus productos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Traducido por Google,
    Energiklass B Arranque en frío, solo agua fría cuando la palanca está en posición recta hacia adelante Equipado con palanca alargada Aireador laminar (sin entrada de aire) Movimiento suave, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia de agua y energía Eco-stop, ajustable flujo máximo Caño giratorio de 110° (bloque de 0° y 60° incluido) Sello de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para alimentos Sin plomo latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada cubierta y lisa para una instalación y limpieza más fáciles Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Diseño Propeller AB
    Especificaciones
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206056064
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia