Diseño que facilita la limpieza de ollas y cubos más grandes Palanca de fácil agarre con marca de color clara para frío y calor Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Flujo ecológico para agua y eficiencia energética Eco-stop, flujo máximo ajustable Caño giratorio 110° ( bloque de 0° y 60° incluido) Salida para lavavajillas de sobremesa Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados con materiales aprobados para uso alimentario Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
Especificaciones
Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216097R