Publique sus productos
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Archivados

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Especificaciones
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41215030
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1165
    • Ancho (mm)275
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap