Publique sus productos
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Traducido por Google,
    Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para calor y frío Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, caudal máximo ajustable Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, sostenible construcción para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados en materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Se puede equipar con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216045
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)167
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap