Publique sus productos
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
El cabezal de ducha ultradelgado Rainfall de montaje en pared de latón dorado de Fontana tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y para gustos excelentes. Cuando se trata de nuevas mejoras para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que está buscando. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-head_fs6106sh
  • Familia de productoShower Heads
  • Grupo de productosShower Heads
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures